Endeffektoren
Destaco’s LWT-40M-1000 Series of lightweight tooling is designed with aircraft grade aluminum.

M1512-160

PST Stahl Rohr
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Länge (in) 6.3
Durchmesser (in) 1.0
Wanddicke (in) 0.12
Gewicht (lb) 0.528
Länge (mm) 160.0
Durchmesser (mm) 25.4
Wanddicke (mm) 3.0
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Gewicht (kg) 0.24
PublishedDate 1675190725000
Rohr Durchmesser 1,00 in
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Aluminiumrohr
Material Steel
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top