M1512-160
M1512-160
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
1.00
Poids (lb)
0.528
Diametre (in)
1.0
Longueur (in)
6.3
Epaisseur cloison (in)
0.12
Diametre tube (mm)
25.4
Epaisseur cloison (mm)
3.0
Poids (kg)
0.24
Longueur (mm)
160.0
Diametre (mm)
25.4
Taille tube
1.00 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Steel
Type de produit
Tubing
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1675190725000
Back to Top