Endeffektoren
Destaco’s LWT-40M-1000 Series of lightweight tooling is designed with aircraft grade aluminum.

M1512-300

PST Stahl Rohr
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Wanddicke (in) 0.12
Länge (in) 11.81
Gewicht (lb) 0.99
Durchmesser (in) 1.0
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Gewicht (kg) 0.45
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Wanddicke (mm) 3.0
Länge (mm) 300.0
Durchmesser (mm) 25.4
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Steel
PublishedDate 1675190466000
Rohr Durchmesser 1,00 in
Produkt Typen Aluminiumrohr
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
Back to Top