Préhenseurs
Destaco’s LWT-40M-1000 Series of lightweight tooling is designed with aircraft grade aluminum.

M1512-300

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Epaisseur cloison (in) 0.12
Diametre tube (in) 1.00
Longueur (in) 11.81
Diametre (in) 1.0
Poids (lb) 0.99
Epaisseur cloison (mm) 3.0
Longueur (mm) 300.0
Poids (kg) 0.45
Diametre tube (mm) 25.4
Diametre (mm) 25.4
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1675190466000
Taille tube 1.00 po
Gammes de produits Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Tubing
Matériel Steel
Back to Top