Endeffektoren
Destaco’s LWT-40M-1000 Series of lightweight tooling is designed with aircraft grade aluminum.

M1512-350

PST Stahl Rohr
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Durchmesser (in) 1.0
Gewicht (lb) 1.155
Wanddicke (in) 0.12
Länge (in) 13.78
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Wanddicke (mm) 3.0
Gewicht (kg) 0.525
Durchmesser (mm) 25.4
Länge (mm) 350.0
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1675191376000
Rohr Durchmesser 1,00 in
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
Material Steel
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Aluminiumrohr
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top