Préhenseurs
Destaco’s LWT-40M-1000 Series of lightweight tooling is designed with aircraft grade aluminum.

M1512-350

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 13.78
Poids (lb) 1.155
Diametre tube (in) 1.00
Epaisseur cloison (in) 0.12
Diametre (in) 1.0
Diametre (mm) 25.4
Longueur (mm) 350.0
Poids (kg) 0.525
Diametre tube (mm) 25.4
Epaisseur cloison (mm) 3.0
Matériel Steel
PublishedDate 1675191376000
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Tubing
Taille tube 1.00 po
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Back to Top