Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
M1512-600
M1512-600
PST Stahl Rohr
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Wanddicke (in)
0.12
Durchmesser (in)
1.0
Gewicht (lb)
1.98
Länge (in)
23.62
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Gewicht (kg)
0.9
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Durchmesser (mm)
25.4
Wanddicke (mm)
3.0
Länge (mm)
600.0
PublishedDate
1675188593000
Rohr Durchmesser
1,00 in
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Steel
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Verstärkte Auslegerrohre
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Aluminiumrohr
Back to Top