M1512-600
M1512-600
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
Epaisseur cloison (in)
0.12
Diametre tube (in)
1.00
Poids (lb)
1.98
Diametre (in)
1.0
Longueur (in)
23.62
Diametre (mm)
25.4
Diametre tube (mm)
25.4
Epaisseur cloison (mm)
3.0
Longueur (mm)
600.0
Poids (kg)
0.9
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
1.00 po
Matériel
Steel
PublishedDate
1675188593000
Type de produit
Tubing
Back to Top