Endeffektoren
Destaco’s LWT-40M-1000 Series of lightweight tooling is designed with aircraft grade aluminum.

M1512-900

PST Stahl Rohr
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.97
Wanddicke (in) 0.12
Durchmesser (in) 1.0
Länge (in) 35.43
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Durchmesser (mm) 25.4
Länge (mm) 900.0
Gewicht (kg) 1.35
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Wanddicke (mm) 3.0
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
PublishedDate 1675190656000
Produkt Typen Aluminiumrohr
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
Rohr Durchmesser 1,00 in
Material Steel
Back to Top