Préhenseurs
Destaco’s LWT-40M-1000 Series of lightweight tooling is designed with aircraft grade aluminum.

M1512-900

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.97
Longueur (in) 35.43
Diametre tube (in) 1.00
Epaisseur cloison (in) 0.12
Diametre (in) 1.0
Poids (kg) 1.35
Longueur (mm) 900.0
Diametre tube (mm) 25.4
Diametre (mm) 25.4
Epaisseur cloison (mm) 3.0
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Tubing
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 1.00 po
Matériel Steel
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Outillage Tubulaire Tubulure Bras
PublishedDate 1675190656000
Back to Top