Endeffektoren
Destaco’s M1513 Series single bolt clamp blocks are made from aluminum.

M1513

Kreuzklemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Gewicht (lb) 0.82
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 150.0
max_static_clamp_load_metric 203.0
Gewicht (kg) 0.37
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 203.0
Produkt Typen Klemmblock
Rohr Durchmesser 1,00 in
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1675363099000
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Kreuzförmige Klemmstücke
Back to Top