M1513
M1513
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique max (ft lb)
150.0
Diametre tube (in)
1.00
Poids (lb)
0.82
max_static_clamp_load_metric
203.0
Charge statique max (Nm)
203.0
Poids (kg)
0.37
Diametre tube (mm)
25.4
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Bloc support de transition en croix
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Taille tube
1.00 po
Type de produit
Bloc de serrage
PublishedDate
1675363099000
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top