Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
MPS-1M-1
MPS-1M-1
Die MPS Serie der Miniatur Lineareinheiten beinhaltet Größen mit vier Hüben. Durch ihre hohe Präzision und Widerholgenauigkeit, eignen sie sich besonders zur Handhabung keiner Teile.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Schubkraft (lbf)
15
Werkstückgewicht (lb)
0.3
Lineare Genauigkeit bei 1.00"Hub (±in)
0.001
Max Hub (in)
0.5
Gewicht (lb)
0.18
Zylinder Durchmesser (in)
.438
Kraft (lbf)
15
Hub (in)
0.5
Schubkraft (N)
67
Kraft (N)
67
Zylinder Durchmesser (mm)
11.1
Gewicht (kg)
0.08
Werkstückgewicht (kg)
0.14
Lineare Genauigkeit bei 25mm Hub (±mm)
0.003
Druckbereich (bar)
20-100 psi
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Hub (mm)
13
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/MPS_Maintenance.pdf
Max. Leistung (Watt)
12.7
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Direktverbindung
Ja
Produktreihe
MPS
PublishedDate
1709328317000
Viton Temperaturbereich
-30° bis 120°C
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.0800
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.1764
Reaktionszeit bei 25mm (1.00") Hub (sec) (Sek)
0.1
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Sonderausführung
kein seitliches Lagerspiel
Back to Top