Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
MPS-1M-1
MPS-1M-1
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course max (in)
0.5
Charge (lb)
0.3
Force (lb)
15
Course (in)
0.5
force de poussée (lbf)
15
Poids (lb)
0.18
Précision linéaire pour course de 1" (±in)
0.001
Alesage cylindre (in)
.438
Pressure Range (bar)
20-100 psi
Course (mm)
13
Alesage cylindre (mm)
11.1
Charge (kg)
0.14
Force (kg)
67
Imperial or Metric Product
Version métrique
Poids (kg)
0.08
Précision linéaire pour course de 25mm (±mm)
0.003
force de poussée (N)
67
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
PublishedDate
1709328317000
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.0800
Gammes de produits
MPS
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.1764
Temps de cycle pour 25mm
0.1
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Puissance max (Watts)
12.7
Direct Connect
Oui
Caractéristiques spéciales
Jeu latéral nul
Fonction de produit
Positionneur Linéaire
Plage de température Viton
-30° à 120°C (-20° à 250°F)
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/MPS_Maintenance.pdf
Back to Top