Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
MPS-1M-3
MPS-1M-3
Die MPS Serie der Miniatur Lineareinheiten beinhaltet Größen mit vier Hüben. Durch ihre hohe Präzision und Widerholgenauigkeit, eignen sie sich besonders zur Handhabung keiner Teile.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.28
Hub (in)
1.5
Werkstückgewicht (lb)
1
Max Hub (in)
1.5
Lineare Genauigkeit bei 1.00"Hub (±in)
0.001
Zylinder Durchmesser (in)
.438
Kraft (lbf)
15
Schubkraft (lbf)
15
Schubkraft (N)
67
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Druckbereich (bar)
20-100 psi
Hub (mm)
38
Lineare Genauigkeit bei 25mm Hub (±mm)
0.003
Werkstückgewicht (kg)
0.45
Zylinder Durchmesser (mm)
11.1
Gewicht (kg)
0.13
Kraft (N)
67
Produktreihe
MPS
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Max. Leistung (Watt)
38.1
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Reaktionszeit bei 25mm (1.00") Hub (sec) (Sek)
0.13
Sonderausführung
kein seitliches Lagerspiel
Viton Temperaturbereich
-30° bis 120°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.2866
Direktverbindung
Ja
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/MPS_Maintenance.pdf
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.1300
PublishedDate
1709328317000
Back to Top