Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Destaco’s MPS-2-2 Series of miniature, dual-V roller bearing slides feature a built-in air cylinder and are offer a compact design.

MPS-1M-3

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course max (in) 1.5
Précision linéaire pour course de 1" (±in) 0.001
Alesage cylindre (in) .438
force de poussée (lbf) 15
Force (lb) 15
Charge (lb) 1
Poids (lb) 0.28
Course (in) 1.5
Force (kg) 67
Poids (kg) 0.13
Course (mm) 38
Précision linéaire pour course de 25mm (±mm) 0.003
Charge (kg) 0.45
Imperial or Metric Product Version métrique
force de poussée (N) 67
Alesage cylindre (mm) 11.1
Pressure Range (bar) 20-100 psi
Gammes de produits MPS
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Fonction de produit Positionneur Linéaire
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.1300
Puissance max (Watts) 38.1
Caractéristiques spéciales Jeu latéral nul
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/MPS_Maintenance.pdf
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.2866
Temps de cycle pour 25mm 0.13
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
PublishedDate 1709328317000
Direct Connect Oui
Plage de température Viton -30° à 120°C (-20° à 250°F)
Back to Top