Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
Destaco’s MPS-2-2 Series of miniature, dual-V roller bearing slides feature a built-in air cylinder and are offer a compact design.

MPS-1M-4

Die MPS Serie der Miniatur Lineareinheiten beinhaltet Größen mit vier Hüben. Durch ihre hohe Präzision und Widerholgenauigkeit, eignen sie sich besonders zur Handhabung keiner Teile.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Lineare Genauigkeit bei 1.00"Hub (±in) 0.001
Max Hub (in) 2
Hub (in) 2
Gewicht (lb) 0.32
Schubkraft (lbf) 15
Werkstückgewicht (lb) 1.3
Kraft (lbf) 15
Zylinder Durchmesser (in) .438
Zylinder Durchmesser (mm) 11.1
Lineare Genauigkeit bei 25mm Hub (±mm) 0.003
Druckbereich (bar) 20-100 psi
Gewicht (kg) 0.14
Schubkraft (N) 67
Werkstückgewicht (kg) 0.59
Zölliges oder metrisches Produkt Metrische Ausführung
Kraft (N) 67
Hub (mm) 51
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/MPS_Maintenance.pdf
Reaktionszeit bei 25mm (1.00") Hub (sec) (Sek) 0.14
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.1400
PublishedDate 1709328317000
Viton Temperaturbereich -30° bis 120°C
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.3086
Sonderausführung kein seitliches Lagerspiel
Max. Leistung (Watt) 50.8
Produktreihe MPS
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Direktverbindung Ja
Produktfunktion Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Back to Top