Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
MPS-1M-4
MPS-1M-4
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course (in)
2
Poids (lb)
0.32
Force (lb)
15
force de poussée (lbf)
15
Alesage cylindre (in)
.438
Charge (lb)
1.3
Course max (in)
2
Précision linéaire pour course de 1" (±in)
0.001
Pressure Range (bar)
20-100 psi
force de poussée (N)
67
Poids (kg)
0.14
Force (kg)
67
Course (mm)
51
Imperial or Metric Product
Version métrique
Alesage cylindre (mm)
11.1
Précision linéaire pour course de 25mm (±mm)
0.003
Charge (kg)
0.59
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
PublishedDate
1709328317000
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/MPS_Maintenance.pdf
Fonction de produit
Positionneur Linéaire
Direct Connect
Oui
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.3086
Caractéristiques spéciales
Jeu latéral nul
Puissance max (Watts)
50.8
Temps de cycle pour 25mm
0.14
Plage de température Viton
-30° à 120°C (-20° à 250°F)
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.1400
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Gammes de produits
MPS
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Back to Top