Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
Destaco’s MPS-2-2 Series of miniature, dual-V roller bearing slides feature a built-in air cylinder and are offer a compact design.

MPS-2M-3

Die MPS Serie der Miniatur Lineareinheiten beinhaltet Größen mit vier Hüben. Durch ihre hohe Präzision und Widerholgenauigkeit, eignen sie sich besonders zur Handhabung keiner Teile.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Lineare Genauigkeit bei 1.00"Hub (±in) 0.001
Kraft (lbf) 44
Hub (in) 1.5
Gewicht (lb) 0.4
Werkstückgewicht (lb) 2
Schubkraft (lbf) 44
Zylinder Durchmesser (in) .75
Max Hub (in) 1.5
Zölliges oder metrisches Produkt Metrische Ausführung
Schubkraft (N) 196
Druckbereich (bar) 20-100 psi
Zylinder Durchmesser (mm) 19.1
Hub (mm) 38
Werkstückgewicht (kg) 0.91
Lineare Genauigkeit bei 25mm Hub (±mm) 0.003
Kraft (N) 196
Gewicht (kg) 0.18
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/MPS_Maintenance.pdf
Produktfunktion Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
PublishedDate 1709328321000
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Max. Leistung (Watt) 38.1
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Direktverbindung Ja
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.1800
Sonderausführung kein seitliches Lagerspiel
Reaktionszeit bei 25mm (1.00") Hub (sec) (Sek) 0.19
Viton Temperaturbereich -30° bis 120°C
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.3968
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produktreihe MPS
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Back to Top