Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Destaco’s MPS-2-2 Series of miniature, dual-V roller bearing slides feature a built-in air cylinder and are offer a compact design.

MPS-2M-3

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.4
Précision linéaire pour course de 1" (±in) 0.001
force de poussée (lbf) 44
Alesage cylindre (in) .75
Charge (lb) 2
Course max (in) 1.5
Course (in) 1.5
Force (lb) 44
Force (kg) 196
Précision linéaire pour course de 25mm (±mm) 0.003
Alesage cylindre (mm) 19.1
Charge (kg) 0.91
Imperial or Metric Product Version métrique
Poids (kg) 0.18
force de poussée (N) 196
Pressure Range (bar) 20-100 psi
Course (mm) 38
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température Viton -30° à 120°C (-20° à 250°F)
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
PublishedDate 1709328321000
Direct Connect Oui
Gammes de produits MPS
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.1800
Caractéristiques spéciales Jeu latéral nul
Puissance max (Watts) 38.1
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.3968
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Fonction de produit Positionneur Linéaire
Temps de cycle pour 25mm 0.19
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/MPS_Maintenance.pdf
Back to Top