Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
MPS-2M-4
MPS-2M-4
Die MPS Serie der Miniatur Lineareinheiten beinhaltet Größen mit vier Hüben. Durch ihre hohe Präzision und Widerholgenauigkeit, eignen sie sich besonders zur Handhabung keiner Teile.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max Hub (in)
2
Hub (in)
2
Zylinder Durchmesser (in)
.75
Kraft (lbf)
44
Gewicht (lb)
0.46
Lineare Genauigkeit bei 1.00"Hub (±in)
0.001
Werkstückgewicht (lb)
3
Schubkraft (lbf)
44
Schubkraft (N)
196
Kraft (N)
196
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Werkstückgewicht (kg)
1.36
Zylinder Durchmesser (mm)
1.91
Lineare Genauigkeit bei 25mm Hub (±mm)
0.003
Hub (mm)
51
Druckbereich (bar)
20-100 psi
Gewicht (kg)
0.21
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/MPS_Maintenance.pdf
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.2100
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
PublishedDate
1709328321000
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Reaktionszeit bei 25mm (1.00") Hub (sec) (Sek)
0.24
Max. Leistung (Watt)
50.8
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.463
Viton Temperaturbereich
-30° bis 120°C
Sonderausführung
kein seitliches Lagerspiel
Direktverbindung
Ja
Produktreihe
MPS
Back to Top