Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Destaco’s MPS-2-2 Series of miniature, dual-V roller bearing slides feature a built-in air cylinder and are offer a compact design.

MPS-2M-4

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force (lb) 44
force de poussée (lbf) 44
Alesage cylindre (in) .75
Course (in) 2
Précision linéaire pour course de 1" (±in) 0.001
Course max (in) 2
Poids (lb) 0.46
Charge (lb) 3
Pressure Range (bar) 20-100 psi
force de poussée (N) 196
Force (kg) 196
Alesage cylindre (mm) 1.91
Précision linéaire pour course de 25mm (±mm) 0.003
Course (mm) 51
Poids (kg) 0.21
Imperial or Metric Product Version métrique
Charge (kg) 1.36
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Plage de température Viton -30° à 120°C (-20° à 250°F)
PublishedDate 1709328321000
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Puissance max (Watts) 50.8
Gammes de produits MPS
Direct Connect Oui
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/MPS_Maintenance.pdf
Caractéristiques spéciales Jeu latéral nul
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.2100
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.463
Temps de cycle pour 25mm 0.24
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Fonction de produit Positionneur Linéaire
Back to Top