Endeffektoren
PA - Lightweight Port Only Adaptors

PA-20M-G38-AC-A

PA-Leichtbau Sauger-Adapter sind zur Montage von Vakuum Saugern an der Tragstruktur vorgesehen.
  • 20mm Anbindungt
  • Für Industrieanwendungen geeignet
  • Für einen Sauger mit Blindstopfen ¼´´ oder als Verteiler für mehrere Sauger ohne Blindstopfen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Apple Core (in) 0.78
Gewicht (oz) (oz) 2.5
Gewicht (g) 71
Apple Core (mm) 20
Produkt Typen Leichtbau Sauger-Adapter
Apple Core Size 20
Produktreihe Anschlussadapter
283-COUNTRY_OF_ORIGIN CN
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Anschlussgewinde (NPT Male) G3/8"
Distributor Group - DE Endeffektoren
Befestigung 20 mm Anbindung
Anschlussgewinde (NPT Female) G1/8"
Back to Top