Préhenseurs
PA - Lightweight Port Only Adaptors

PA-20M-G38-AC-A

Les supports de ventouse PA sont prévus pour le montage de ventouses sur la structure du préhenseur.
  • 20 mm montage embout
  • Possibilité de montage standard
  • Peut être utilisé avec raccord ¼ ou comme collecteur pour plusieurs ventouses
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (oz) 2.5
Embout (in) 0.78
Embout (mm) 20
Poids (g) 71
DistributorGroup End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Filetage couvercle (Male) G3/8"
283-COUNTRY_OF_ORIGIN CN
Fonction de produit Outillage Robotique
Filetage couvercle (Female) G1/8"
Type de produit Support de ventouse
Embout 20
Distributor Group - FR Prehenseurs
montage 20 mm Embout
Gammes de produits Adaptateur
Back to Top