Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
PA-B32-G14-A
PA-B32-G14-A
PA-Leichtbau Sauger-Adapter sind zur Montage von Vakuum Saugern an der Tragstruktur vorgesehen.
32 mm Kugelanbindung
Für Industrieanwendungen geeignet
Für einen Sauger mit Blindstopfen ¼´´ oder als Verteiler für mehrere Sauger ohne Blindstopfen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
3.4
Gewicht (g)
95
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
CN
Produktreihe
Anschlussadapter
Produkt Typen
Leichtbau Sauger-Adapter
Anschlussgewinde (NPT Male)
G1/4"
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Befestigung
32 mm Kugelanbindung
Anschlussgewinde (NPT Female)
G1/8"
Back to Top