Préhenseurs
PA - Lightweight Port Only Adaptors

PA-B32-G14-A

Les supports de ventouse PA sont prévus pour le montage de ventouses sur la structure du préhenseur.
  • 32 mm montage boule
  • Possibilité de montage standard
  • Peut être utilisé avec raccord ¼ ou comme collecteur pour plusieurs ventouses
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (oz) 3.4
Poids (g) 95
DistributorGroup End Effectors
montage 32 mm Boule
Filetage couvercle (Female) G1/8"
Type de produit Support de ventouse
Filetage couvercle (Male) G1/4"
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Distributor Group - FR Prehenseurs
283-COUNTRY_OF_ORIGIN CN
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Adaptateur
Back to Top