Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
PPC-25-C
PPC-25-C
Serie von drei Backen Parallelgreifern mit Durchgangsloch, beinhaltet Modelle mit je zwei Hublängen. Der gesamthub variiert von 10 mm bis 30 mm bei Greifkräften zwischen 790 N und 3870 N.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
3.35
Greifkraft (lbf)
3689.0
Gewicht (lb)
5.1
Hub (in)
0.79
Hub pro Backe
0.4
Maximale Fingerlänge (in)
3.54
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0008
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.02
Zylinder Durchmesser (mm)
85
Maximale Fingerlänge (mm)
90.0
Hub pro Backe (mm)
10.0
Greifkraft (N)
1642.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Gewicht (kg)
2.3
Hub (mm)
20.0
Anzahl der Spannbacken
3.0
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Backen Betrieb
synchronisiert
Druckbereich mit Feder
45-100 psi
Download Betriebshandbücher
/assets/documents/pdf/service_manuals/PPC_Maintenance-3823.pdf
Produktreihe
PPC
Produkt Typen
3 Backen Parallegreifer mit Durchgangsloch
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
PublishedDate
1675366812000
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Druckbereich ohne Feder
30-100 psi
Federunterstützung
Optional
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.04
Sonderausführung
mit Durchgangsloch
Produktfunktion
Greifen
Back to Top