Robohand Pinces
Destaco’s PPC-25 Series of 3-jaw parallel grippers are designed for multipurpose, robust applications.

PPC-25-C

Pinces parallèles 3 mors avec passage au centre. La gamme est composée de 3 modèles disponibles en 2 course chacun. Course totale de 10 à 30mm et force de 790 à 3870N.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 5.1
Course (in) 0.79
Force de serrage (lbf) 3689.0
Course par mors (po) 0.4
Répétabilité (+-in) 0.0008
Longueur doigts maxi (in) 3.54
Alesage cylindre (in) 3.35
Course par mors (mm) 10.0
Répétabilité (+-mm) 0.02
Course (mm) 20.0
Imperial or Metric Product Impérial
Poids (kg) 2.3
Longueur doigts maxi (mm) 90.0
Alesage cylindre (mm) 85
Force de serrage (N) 1642.0
Gammes de produits PPC
Type de produit Pinces parallèles 3 mors
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.04
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Télécharger le manuel de maintenance /assets/documents/pdf/service_manuals/PPC_Maintenance-3823.pdf
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Assistance ressorts Optionnel
nombre de mors 3.0
Caractéristiques spéciales Trou central
Plage de pression sans ressorts 30-100 psi
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
PublishedDate 1675366812000
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de pression avec ressorts 45-100 psi
Fonction de produit Solutions de Pince
Mouvement mors Synchrone
Back to Top