Robohand Greifer
Destaco’s PPC-25 Series of 3-jaw parallel grippers are designed for multipurpose, robust applications.

PPC-34-C

Serie von drei Backen Parallelgreifern mit Durchgangsloch, beinhaltet Modelle mit je zwei Hublängen. Der gesamthub variiert von 10 mm bis 30 mm bei Greifkräften zwischen 790 N und 3870 N.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub pro Backe 0.59
Maximale Fingerlänge (in) 4.72
Gewicht (lb) 11.7
Zylinder Durchmesser (in) 4.33
Greifkraft (lbf) 638.0
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.0008
Hub (in) 1.181
Zylinder Durchmesser (mm) 110
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Hub pro Backe (mm) 15.0
Gewicht (kg) 5.3
Maximale Fingerlänge (mm) 120.0
Hub (mm) 30.0
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.02
Greifkraft (N) 2838.0
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Backen Betrieb synchronisiert
Anzahl der Spannbacken 3.0
PublishedDate 1675367069000
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Federunterstützung Optional
Druckbereich ohne Feder 30-100 psi
Produktreihe PPC
Download Betriebshandbücher /assets/documents/pdf/service_manuals/PPC_Maintenance-3823.pdf
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Sonderausführung mit Durchgangsloch
Druckbereich mit Feder 45-100 psi
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.06
Produktfunktion Greifen
Produkt Typen 3 Backen Parallegreifer mit Durchgangsloch
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Back to Top