Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
PPC-34-C
PPC-34-C
Pinces parallèles 3 mors avec passage au centre. La gamme est composée de 3 modèles disponibles en 2 course chacun. Course totale de 10 à 30mm et force de 790 à 3870N.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur doigts maxi (in)
4.72
Course (in)
1.181
Course par mors (po)
0.59
Répétabilité (+-in)
0.0008
Poids (lb)
11.7
Alesage cylindre (in)
4.33
Force de serrage (lbf)
638.0
Alesage cylindre (mm)
110
Longueur doigts maxi (mm)
120.0
Imperial or Metric Product
Impérial
Poids (kg)
5.3
Répétabilité (+-mm)
0.02
Course par mors (mm)
15.0
Force de serrage (N)
2838.0
Course (mm)
30.0
Fonction de produit
Solutions de Pince
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.06
Mouvement mors
Synchrone
Plage de pression avec ressorts
45-100 psi
PublishedDate
1675367069000
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Type de produit
Pinces parallèles 3 mors
Plage de pression sans ressorts
30-100 psi
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Assistance ressorts
Optionnel
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Télécharger le manuel de maintenance
/assets/documents/pdf/service_manuals/PPC_Maintenance-3823.pdf
Caractéristiques spéciales
Trou central
nombre de mors
3.0
Gammes de produits
PPC
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Back to Top