Robohand Greifer
Destaco’s RA-6 Series of 2 jaw, cam driven angular grippers are designed for very high gripforces and tight spaces.

RA-10

Diese Ausführung von zwei Backen Winkelgreifern wird weitgehend in der Industrie eingesetzt. Die RA Serie bietet ein robustes Design und erzeugt sehr hohe Greifkräfte für seine Größe. Der Einfache Antriebsmechanismus gibt dem Greifer ein ausgezeichneten Nutzen
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Luftverbrauch (in³) 0.063
Druckbereich (psi) 40-100
Greifkraft (lbf) 16.0
Gewicht (lb) 0.063
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Maximale Fingerlänge (in) 1.5
accuracy_in_english 0.003
Zylinder Durchmesser (in) 0.813
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Maximale Fingerlänge (mm) 38.0
Gewicht (kg) 0.03
Luftverbrauch (cm³) 0.03
Zylinder Durchmesser (mm) 20.6
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
accuracy_mm_metric 0.08
Druckbereich (bar) 3-7
Greifkraft (N) 71.0
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RA-CAM_Maintenance.pdf
Sonderausführung Schwerlast
Federunterstützung Nein
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.08
Öffnungswinkel 30.0
Reaktionszeit (öffnen) (Sek) 0.08
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Schutzklasse IP43
Produktfunktion Greifen
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.0300
Öffnungswinkel pro Backe (Grad) 15.0
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Reaktionszeit (schließen) (Sek) 0.08
Anzahl der Spannbacken 2.0
Backen Betrieb synchronisiert
PublishedDate 1696879359000
Produktreihe RA-CAM
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Produkt Typen Winkelgreifer mit Nockenantrieb
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.063
Produktzubehör
SLKT-018
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-018V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top