Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RA-10
RA-10
Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Répétabilité (+-in)
0.001
Longueur doigts maxi (in)
1.5
accuracy_in_english
0.003
Poids (lb)
0.063
Décallage (in³)
0.063
Pressure Range (psi)
40-100
Force de serrage (lbf)
16.0
Alesage cylindre (in)
0.813
Répétabilité (+-mm)
0.03
Poids (kg)
0.03
Longueur doigts maxi (mm)
38.0
Imperial or Metric Product
Impérial
Force de serrage (N)
71.0
Décallage (cm³)
0.03
Alesage cylindre (mm)
20.6
accuracy_mm_metric
0.08
Pressure Range (bar)
3-7
Ouverture
30.0
Assistance ressorts
Non
Ouverture par mors (degrees)
15.0
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RA-CAM_Maintenance.pdf
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Caractéristiques spéciales
Grande capacité
Actuation Time (close)
0.08
Fonction de produit
Solutions de Pince
Actuation Time (Open)
0.08
Type de produit
Pince angulaire 2 mors
PublishedDate
1696879359000
Mouvement mors
Synchrone
nombre de mors
2.0
Classe de protection
IP43
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.08
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.0300
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Gammes de produits
RA-CAM
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.063
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Accessoires de produit
SLKT-018
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-018V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top