Produktfunktion
Greifen
Produkt Typen
Winkelgreifer
Reaktionszeit (öffnen) (Sek)
0.1
Federunterstützung
Nein
Öffnungswinkel
12
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Produktreihe
RA-Toggle
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.31
Öffnungswinkel pro Backe (Grad)
6
Anzahl der Spannbacken
2
Schutzklasse
IP43
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.1