Robohand Pinces
Destaco’s RA-25 Series of 2 jaw, toggle locking angular grippers feature the mechanical advantages of a toggle mechanism.

RA-15

Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Décallage (in³) 0.11
Longueur doigts maxi (in) 2
Répétabilité (+-in) 0.001
Pressure Range (psi) 40-100
Force de serrage (lbf) 70
accuracy_in_english 0.003
Poids (lb) 0.31
Alesage cylindre (in) 0.75
Longueur doigts maxi (mm) 50
accuracy_mm_metric 0.08
Alesage cylindre (mm) 19.1
Répétabilité (+-mm) 0.03
Imperial or Metric Product Impérial
Force de serrage (N) 311
Décallage (cm³) 18
Poids (kg) 0.14
Pressure Range (bar) 3-7
nombre de mors 2
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.1400
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RA-TOGGLE_Maintenance.pdf
Fonction de produit Solutions de Pince
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Gammes de produits RA-Toggle
Classe de protection IP43
Mouvement mors Synchrone
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.31
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.1
Actuation Time (close) 0.1
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Actuation Time (Open) 0.1
Caractéristiques spéciales Grande capacité
Ouverture 12
Type de produit Pince angulaire 2 mors
Assistance ressorts Non
Ouverture par mors (degrees) 6
Accessoires de produit
OSMK-018
Kit de montage de capteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-019
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-019V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top