Robohand Greifer
Destaco’s RA-25 Series of 2 jaw, toggle locking angular grippers feature the mechanical advantages of a toggle mechanism.

RA-15M

RA - Winkelgreifer
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 0.75
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Gewicht (lb) 0.31
Greifkraft (lbf) 70.0
Druckbereich (psi) 40-100
accuracy_in_english 0.003
Maximale Fingerlänge (in) 2.0
Luftverbrauch (in³) 0.11
Zylinder Durchmesser (mm) 19.1
accuracy_mm_metric 0.08
Gewicht (kg) 0.14
Greifkraft (N) 311.0
Maximale Fingerlänge (mm) 50.0
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Druckbereich (bar) 3-7
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Luftverbrauch (cm³) 18.0
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.1400
Sonderausführung Schwerlast
Produktreihe RA-Toggle
Federunterstützung Nein
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Backen Betrieb synchronisiert
Reaktionszeit (öffnen) (Sek) 0.1
PublishedDate 1674499482000
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RA-TOGGLE_Maintenance.pdf
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.31
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion Greifen
Reaktionszeit (schließen) (Sek) 0.1
Öffnungswinkel pro Backe (Grad) 6.0
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.1
Anzahl der Spannbacken 2.0
Produkt Typen Winkelgreifer
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Schutzklasse IP43
Öffnungswinkel 12.0
Back to Top