Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RA-15M
RA-15M
Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.31
Longueur doigts maxi (in)
2.0
Pressure Range (psi)
40-100
Force de serrage (lbf)
70.0
Alesage cylindre (in)
0.75
accuracy_in_english
0.003
Décallage (in³)
0.11
Répétabilité (+-in)
0.001
accuracy_mm_metric
0.08
Alesage cylindre (mm)
19.1
Pressure Range (bar)
3-7
Longueur doigts maxi (mm)
50.0
Décallage (cm³)
18.0
Poids (kg)
0.14
Force de serrage (N)
311.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Répétabilité (+-mm)
0.03
Ouverture
12.0
Ouverture par mors (degrees)
6.0
nombre de mors
2.0
Assistance ressorts
Non
Fonction de produit
Solutions de Pince
Gammes de produits
RA-Toggle
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Caractéristiques spéciales
Grande capacité
Actuation Time (close)
0.1
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RA-TOGGLE_Maintenance.pdf
Classe de protection
IP43
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Mouvement mors
Synchrone
Actuation Time (Open)
0.1
PublishedDate
1674499482000
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.1
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.1400
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.31
Type de produit
Pince angulaire 2 mors
Back to Top