Robohand Greifer
Destaco’s RA-25 Series of 2 jaw, toggle locking angular grippers feature the mechanical advantages of a toggle mechanism.

RA-25M

RA - Winkelgreifer
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
accuracy_in_english 0.003
Gewicht (lb) 1.06
Luftverbrauch (in³) 0.05
Zylinder Durchmesser (in) 1.25
Greifkraft (lbf) 250.0
Druckbereich (psi) 40-100
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Maximale Fingerlänge (in) 4.0
Luftverbrauch (cm³) 0.8
Druckbereich (bar) 3-7
Maximale Fingerlänge (mm) 102.0
Greifkraft (N) 1112.0
Gewicht (kg) 0.48
accuracy_mm_metric 0.08
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Zylinder Durchmesser (mm) 31.8
Produktreihe RA-Toggle
Produkt Typen Winkelgreifer
PublishedDate 1674501708000
Produktfunktion Greifen
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.12
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RA-TOGGLE_Maintenance.pdf
Reaktionszeit (öffnen) (Sek) 0.12
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Backen Betrieb synchronisiert
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.4800
Öffnungswinkel 12.0
Anzahl der Spannbacken 2.0
Federunterstützung Nein
Öffnungswinkel pro Backe (Grad) 6.0
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Schutzklasse IP43
PRODUCT_WEIGHT_LBS 1.06
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Reaktionszeit (schließen) (Sek) 0.12
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Sonderausführung Schwerlast
Back to Top