Robohand Pinces
Destaco’s RA-25 Series of 2 jaw, toggle locking angular grippers feature the mechanical advantages of a toggle mechanism.

RA-25M

Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 4.0
Force de serrage (lbf) 250.0
Poids (lb) 1.06
Décallage (in³) 0.05
Répétabilité (+-in) 0.001
Pressure Range (psi) 40-100
accuracy_in_english 0.003
Alesage cylindre (in) 1.25
accuracy_mm_metric 0.08
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 0.48
Décallage (cm³) 0.8
Répétabilité (+-mm) 0.03
Pressure Range (bar) 3-7
Longueur doigts maxi (mm) 102.0
Force de serrage (N) 1112.0
Alesage cylindre (mm) 31.8
Fonction de produit Solutions de Pince
Actuation Time (close) 0.12
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
PublishedDate 1674501708000
Caractéristiques spéciales Grande capacité
nombre de mors 2.0
Type de produit Pince angulaire 2 mors
PRODUCT_WEIGHT_LBS 1.06
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.4800
Ouverture 12.0
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RA-TOGGLE_Maintenance.pdf
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.12
Ouverture par mors (degrees) 6.0
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Classe de protection IP43
Mouvement mors Synchrone
Gammes de produits RA-Toggle
Actuation Time (Open) 0.12
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Assistance ressorts Non
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Back to Top