PRODUCT_WEIGHT_LBS
4.6
Sonderausführung
Schwerlast
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.23
Produktfunktion
Greifen
Produkt Typen
Winkelgreifer
Reaktionszeit (öffnen) (Sek)
0.23
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Öffnungswinkel
30
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Reaktionszeit (schließen) (Sek)
0.23
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Schutzklasse
IP43
Backen Betrieb
synchronisiert
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Anzahl der Spannbacken
2