Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RA-8M
RA-8M
Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Répétabilité (+-in)
0.003
Poids (lb)
4.6
Pressure Range (psi)
40-100
accuracy_in_english
0.005
Alesage cylindre (in)
2.5
Force de serrage (lbf)
180
Longueur doigts maxi (in)
6
Décallage (in³)
1.32
Répétabilité (+-mm)
0.08
Alesage cylindre (mm)
63.5
Force de serrage (N)
801
Décallage (cm³)
21.6
Longueur doigts maxi (mm)
153
Imperial or Metric Product
Métrique
Poids (kg)
2.0
accuracy_mm_metric
0.13
Pressure Range (bar)
3-7
Classe de protection
IP43
Type de produit
Pince angulaire 2 mors
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Caractéristiques spéciales
Grande capacité
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.23
nombre de mors
2
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RA-CAM_Maintenance.pdf
Ouverture
30
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Gammes de produits
RA-CAM
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Actuation Time (close)
0.23
PRODUCT_WEIGHT_KG
2.0000
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Mouvement mors
Synchrone
PRODUCT_WEIGHT_LBS
4.6
Fonction de produit
Solutions de Pince
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Assistance ressorts
Non
Ouverture par mors (degrees)
15
Actuation Time (Open)
0.23
Back to Top