Robohand Greifer
Destaco’s RA-25 Series of 2 jaw, toggle locking angular grippers feature the mechanical advantages of a toggle mechanism.

RA-90

Zwei Backen kniehebel Winkelgreifer nützen den mechanischen Vorteil eines Kniehebels um eine hohe Greifkraft am Ende dae Hubes zu erreichen. Nach dem vollständigen Schließen des Greifers verriegelt er so, dass eine Freigabe des Teils nur nach Zufuhr von Druckluft möglich ist
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Fingerlänge (in) 2.0
Zylinder Durchmesser (in) 0.782
Luftverbrauch (in³) 0.46
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Greifkraft (lbf) 80.0
Gewicht (lb) 0.44
accuracy_in_english 0.003
Druckbereich (psi) 40-100
Zylinder Durchmesser (mm) 19.9
Greifkraft (N) 356.0
Luftverbrauch (cm³) 7.5
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Gewicht (kg) 0.2
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Druckbereich (bar) 3-7
Maximale Fingerlänge (mm) 50.0
accuracy_mm_metric 0.08
PublishedDate 1674501577000
Produktreihe RA-Toggle
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RA-TOGGLE_Maintenance.pdf
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.16
Backen Betrieb synchronisiert
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.2000
Öffnungswinkel pro Backe (Grad) 90.0
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.44
Anzahl der Spannbacken 2.0
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Federunterstützung Nein
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Reaktionszeit (schließen) (Sek) 0.16
Schutzklasse IP43
Öffnungswinkel 90.0
Produktfunktion Greifen
Reaktionszeit (öffnen) (Sek) 0.16
Produkt Typen Ausfallsicherer - Kniehebel Winkelgreifer
Sonderausführung Schwerlast
Produktzubehör
OSMK-003
Induktivsensor-Montagekit (Montage von 2 Sensoren)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-024V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-024
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top