Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RA-90
RA-90
Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Répétabilité (+-in)
0.001
Poids (lb)
0.44
Alesage cylindre (in)
0.782
accuracy_in_english
0.003
Longueur doigts maxi (in)
2.0
Décallage (in³)
0.46
Force de serrage (lbf)
80.0
Pressure Range (psi)
40-100
Décallage (cm³)
7.5
Répétabilité (+-mm)
0.03
Alesage cylindre (mm)
19.9
Imperial or Metric Product
Impérial
accuracy_mm_metric
0.08
Poids (kg)
0.2
Force de serrage (N)
356.0
Pressure Range (bar)
3-7
Longueur doigts maxi (mm)
50.0
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Ouverture
90.0
PublishedDate
1674501577000
Type de produit
Pince angulaire 2 mors
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RA-TOGGLE_Maintenance.pdf
Ouverture par mors (degrees)
90.0
Actuation Time (Open)
0.16
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.16
Fonction de produit
Solutions de Pince
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.44
nombre de mors
2.0
Classe de protection
IP43
Gammes de produits
RA-Toggle
Assistance ressorts
Non
Mouvement mors
Synchrone
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Actuation Time (close)
0.16
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Caractéristiques spéciales
Grande capacité
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.2000
Accessoires de produit
OSMK-003
Kit de montage de capteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-024V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-024
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top