Produktfunktion
Greifen
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.2000
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.16
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
PublishedDate
1674502212000
Sonderausführung
Schwerlast
Öffnungswinkel pro Backe (Grad)
90.0
Anzahl der Spannbacken
2.0
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Backen Betrieb
synchronisiert
Federunterstützung
Nein
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Schutzklasse
IP43