Robohand Pinces
Destaco’s RA-25 Series of 2 jaw, toggle locking angular grippers feature the mechanical advantages of a toggle mechanism.

RA-90M

Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pressure Range (psi) 40-100
Longueur doigts maxi (in) 2.0
Poids (lb) 0.44
Répétabilité (+-in) 0.001
Force de serrage (lbf) 80.0
Décallage (in³) 0.46
accuracy_in_english 0.003
Alesage cylindre (in) 0.782
Force de serrage (N) 356.0
Alesage cylindre (mm) 19.9
Poids (kg) 0.2
Répétabilité (+-mm) 0.03
Pressure Range (bar) 3-7
Imperial or Metric Product Métrique
accuracy_mm_metric 0.08
Longueur doigts maxi (mm) 50.0
Décallage (cm³) 7.5
Type de produit Pince angulaire 2 mors
nombre de mors 2.0
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.16
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.44
PublishedDate 1674502212000
Ouverture par mors (degrees) 90.0
Assistance ressorts Non
Fonction de produit Solutions de Pince
Gammes de produits RA-Toggle
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Classe de protection IP43
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.2000
Actuation Time (close) 0.16
Actuation Time (Open) 0.16
Mouvement mors Synchrone
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RA-TOGGLE_Maintenance.pdf
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Ouverture 90.0
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Caractéristiques spéciales Grande capacité
Back to Top