Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
DESTACO’s RCM Series toggle action mechanism delivers reliable power to position large fixtures in place for welding and assembly applications, while also offering the flexibility of in-the-field opening angle adjustment.

RCM100

Einsatzgebiete: Einschwenken von schweren Bauteilen und Geräten in die Position zum Bearbeiten oder Fixieren.
  • Armöffnungswinkel von 92°, 104° and 121° sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Montageausrichtung.
  • Absperrventil, das bei Druckverlust die Bewegung stoppt
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Abtriebsmoment (ft lb) 111
Haltemoment (Max) (ft-lb) 1475
Gewicht (lb) 59.4
Zylinder Durchmesser (mm) 100
Gewicht (kg) 27
Maximales Haltemoment (Nm) 2000
Max. Abtriebsmoment (Nm) 150
Produkt Typen Pneumatische Schwenkeinheit, mit Bremse
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe RCM/RFM
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Öffnungswinkel (Grad) 92|104|121
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top