Les unités de pivotement pneumatiques de la série RCM sont utilisées dans des applications de soudure si un outillage de positionnement précis est nécessaire.
- Angles d’ouverture des bras à 92°, 104° and 121° dans les deux sens de montage (horizontal et vertical). Vanne d’arrêt qui stoppe le mouvement en cas de perte de pression.
- Vanne d’arrêt qui stoppe le mouvement en cas de perte de pression.
Consulter la gamme de produits: