Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
DESTACO’s RCM Series toggle action mechanism delivers reliable power to position large fixtures in place for welding and assembly applications, while also offering the flexibility of in-the-field opening angle adjustment.

RCM200

Einsatzgebiete: Einschwenken von schweren Bauteilen und Geräten in die Position zum Bearbeiten oder Fixieren.
  • Armöffnungswinkel von 91°, 107° and 129° sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Montageausrichtung.
  • Absperrventil, das bei Druckverlust die Bewegung stoppt
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Haltemoment (Max) (ft-lb) 2581
Max. Abtriebsmoment (ft lb) 487
Gewicht (lb) 178.2
Gewicht (kg) 81
Zylinder Durchmesser (mm) 200
Maximales Haltemoment (Nm) 3500
Max. Abtriebsmoment (Nm) 660
Öffnungswinkel (Grad) 91|107|129
Produktreihe RCM/RFM
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Pneumatische Schwenkeinheit, mit Bremse
Back to Top