Serrage Pneumatique de Puissance
DESTACO’s RCM Series toggle action mechanism delivers reliable power to position large fixtures in place for welding and assembly applications, while also offering the flexibility of in-the-field opening angle adjustment.

RCM200

Les unités de pivotement pneumatiques de la série RCM sont utilisées dans des applications de soudure si un outillage de positionnement précis est nécessaire.
  • Angles d’ouverture des bras à 91°, 107° and 129° dans les deux sens de montage (horizontal et vertical). Vanne d’arrêt qui stoppe le mouvement en cas de perte de pression.
  • Vanne d’arrêt qui stoppe le mouvement en cas de perte de pression.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Couple de maintien (Max) (ft-lb) 2581
Couple maximal de sortie (ft lb) 487
Poids (lb) 178.2
Alesage cylindre (mm) 200
Poids (kg) 81
Couple maximal de sortie (Nm) 660
Couple de maintien (Max) (Nm) 3500
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits RCM/RFM
Angle d'ouverture (deg) 91|107|129
Type de produit Pneumatique, avec freinage
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top