Robohand Greifer
Destaco’s REP-82-P Series of two jaw, parallel shielded grippers feature a cam-lever design for general applications.

REP-112-P

Die Serie der Backen Parallelgreifer umfasst 3 Modelle mit jeweils 2 Hubvarianten. Die Gesamt-Hublänge variiert von 10 bis 30mm, bei Greifkräften von 432 bis 3043N. Viele erhältliche Optionen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 0.787
Greifkraft (lbf) 683
Maximale Fingerlänge (in) 5.5
Druckbereich (psi) 30-100 psi
Gewicht (lb) 5.4
Zylinder Durchmesser (in) 3
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.0008
Maximale Fingerlänge (mm) 140
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.02
Greifkraft (N) 3351
Zylinder Durchmesser (mm) 76
Hub (mm) 20
Gewicht (kg) 2.45
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Federunterstützung Optional
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/REP2_Maintenance.pdf
Sonderausführung Hydraulik (Optional)
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Produkt Typen Parallelgreifer
Anzahl der Spannbacken 2
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Backen Betrieb synchronisiert
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.35
Produktfunktion Greifen
Produktreihe REP-2
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Back to Top