Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
REP-112-P
REP-112-P
Gamme de pinces parallèles 2 mors composée de 3 modèles disponibles en 2 courses chacun. Course totale de 10 à 30mm et force de 432 à 3043N. De nombreuses options sont proposées avec cette pince.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur doigts maxi (in)
5.5
Poids (lb)
5.4
Pressure Range (psi)
30-100 psi
Force de serrage (lbf)
683
Répétabilité (+-in)
0.0008
Course (in)
0.787
Alesage cylindre (in)
3
Force de serrage (N)
3351
Imperial or Metric Product
Impérial
Poids (kg)
2.45
Alesage cylindre (mm)
76
Longueur doigts maxi (mm)
140
Course (mm)
20
Répétabilité (+-mm)
0.02
Caractéristiques spéciales
Option hydraulique
Mouvement mors
Synchrone
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/REP2_Maintenance.pdf
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Fonction de produit
Solutions de Pince
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
nombre de mors
2
Gammes de produits
REP-2
Assistance ressorts
Optionnel
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.35
Back to Top